PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula limitadora de presión, Serie MU1 0821302043

Número de pieza:

AVENTICS-0821302043

56,88 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,10-2,00)

especificaciones

Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Margen de regulación de presión min.0.1 bar
Margen de regulación de presión max.2 bar
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.5 µm
Caudal nominal Qn300 l/min
Peso0.14 kg
Material carcasaZinc fundido a presión