AVENTICS™ Válvula reguladora de presión 0821302078

Número de pieza:

AVENTICS-0821302078

88,86 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
REGULATEUR DE PRES G1/8

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido entradaRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido salidarosca exterior
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Margen de regulación de presión min.1 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Qn 1 > 2400 l/min
Peso0.08 kg
Material carcasaLatón, Poliamida, Aluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno