Reguladores de presión atornillados serie SR1 de AVENTICS™

Ver catálogo
Válvulas de ahorro de energía para acoplamiento directo en el cilindro.

Your selection:
    Pressure regulators
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Ø 10
    Ø 4
    Ø 6
    Ø 8
    16 bar
    8 bar
    1 bar
    Poppet valve
    1 - 10 de 15 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tipo de accesorio
    Entrada de conexión de aire comprimido
    Salida de conexión de aire comprimido
    Industria
    Presión máxima de trabajo
    Serie del producto
    Rango de regulación
    Rango de regulación mínimo
    Tipo de válvula
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821302072

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302072

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Ø 4Industria16 bar
    111,52 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302074

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302074

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Ø 4Industria16 bar
    102,38 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302078

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302078

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Válvulas reguladoras de presiónG 1/8Industria16 bar
    88,86 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302079

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302079

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    G 1/4Industria16 bar
    119,12 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302080

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302080

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Válvulas reguladoras de presiónG 1/4Industria16 bar
    110,33 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302081

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302081

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    G 3/8Industria16 bar
    145,53 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302082

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302082

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Válvulas reguladoras de presiónG 1/2Industria16 bar
    154,84 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302083

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302083

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Ø 4Industria16 bar
    86,61 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302084

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302084

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Ø 6Industria16 bar
    87,92 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821302085

    AVENTICS Válvula reguladora de presión 0821302085

    Tipo de accesorioEntrada de conexión de aire comprimidoSalida de conexión de aire comprimidoIndustriaPresión máxima de trabajo
    Ø 8Industria16 bar
    89,15 US$
    AÑADIR A LA LISTA