PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL4-RGS 0821302502

Número de pieza:

AVENTICS-0821302502

430,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL4-RGS-G012-GAU-MAN-100-SS

especificaciones

AdvertenciaCierre estándar, con llave
FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetroscon manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/2
Caudal nominal Qn9500 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónsimple
Tipo de cierreCierre estándar, con llave
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.935 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno