PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL4-RGS-...-DS 0821302507

Número de pieza:

AVENTICS-0821302507

182,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL4-RGS-G012-GAN-MAN-100-DS

especificaciones

Advertenciano cerrable, con alimentación de presión continua
FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión con alimentación de presión continua
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/2
Caudal nominal Qn9500 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónambos lados
Tipo de cierreno cerrable
con alimentación de presión continuacon alimentación de presión continua
Máx. Ø de manómetro bloqueado63 mm
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.867 kg
Material carcasaZinc fundido a presión