AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie NL2-RGP 0821302516

Número de pieza:

AVENTICS-0821302516

169,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS

especificaciones

FunciónRegulador de presión de precisión
ComponentesVálvula reguladora de presión de precisión
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1500 l/min
Margen de regulación de presión min.0.2 bar
Margen de regulación de presión max.6 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónsimple
Tipo de cierreno cerrable
Consumo de aire propio qv máx.2.6 l/min
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.325 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno