Número de pieza:
especificaciones
| Advertencia | con alimentación de presión continua |
| Función | Regulador de presión de precisión |
| Componentes | Válvula reguladora de presión de precisión con alimentación de presión continua |
| Manómetros | sin manómetro |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Tipo de regulador | Válvulas reguladoras de presión de membrana |
| Orificio | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 1500 l/min |
| Margen de regulación de presión min. | 0.5 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 10 bar |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Accionamiento | mecánico |
| Función de regulador | Con escape secundario |
| Tipo de regulador | bloqueable |
| Alimentación de presión | ambos lados |
| Tipo de cierre | no cerrable |
| con alimentación de presión continua | con alimentación de presión continua |
| Consumo de aire propio qv máx. | 2.6 l/min |
| Máx. Ø de manómetro bloqueado | 50 mm |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Filtrado previo recomendado | 5 µm |
| Peso | 0.325 kg |