PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR1-RGP 0821302567

Número de pieza:

AVENTICS-0821302567

439,87 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-7,00)

especificaciones

Advertenciaresistente◡al◡frío
FunciónRegulador de presión de precisión
ComponentesVálvula reguladora de presión de precisión
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn3000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.05 bar
Margen de regulación de presión max.7 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-35 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
CertificadosAdecuado para ATEX
Alimentación de presiónsimple
Consumo de aire propio qv máx.6 l/min
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso1.5 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntascaucho de cloropreno