PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL4-RGS 0821302580

Número de pieza:

AVENTICS-0821302580

200,40 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL4-RGS-G012-GAU-MAN-060-SS

especificaciones

Advertenciano cerrable
FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetroscon manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/2
Caudal nominal Qn9500 l/min
Margen de regulación de presión min.0.2 bar
Margen de regulación de presión max.6 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónsimple
Tipo de cierreno cerrable
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.935 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno