AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL6-RGS 0821302802

Número de pieza:

AVENTICS-0821302802

398,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL6-RGS-G100-GAN-MAN-100-SS

especificaciones

Advertenciano cerrable
FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1
Caudal nominal Qn15000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.20 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónsimple
Tipo de cierreno cerrable
Consumo de aire propio qv máx.0.5 l/min
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso1.46 kg
Material carcasafundición aluminio a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno