PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro, Serie NL4-FLS 0821303503

Número de pieza:

AVENTICS-0821303503

254,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00

especificaciones

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente de PC sin cesta de protección
OrificioG 1/2
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn4000 l/min
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente50 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Peso0.864 kg
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipientePolicarbonato
Material cartucho de filtroCellpor