AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

Número de pieza:

AVENTICS-0821305009

Ver hoja de datos

especificaciones

Accionamientoneumático
Ø de las toberas0.7 mm
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Capacidad de aspiración máx.11 l/min
Consumo de aire con p.ópt.21 l/min
Vacío máx. con p.ópt81 %
Peso0.028 kg
Material carcasaAluminio
material toberaLatón