AVENTICS™ Unidad de guía GU1, Serie CG1 0821401015

Número de pieza:

AVENTICS-0821401015

623,17 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CG1-U-SB-032-0320

especificaciones

Ø del émbolo32 mm
Carrera320 mm
Tipo de cojinetescojinete deslizante
Para cilindro estandarizadoISO 15552
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm de carrera0.63 kg
Peso +10 mm de carrera0.0122 kg
Carcasas de cojineteAluminio
Tipo de cojinetesbronce sinterizado
placa de soporteAluminio
Material Acoplamiento de compensación en placa de apoyoAcero inoxidable
Material Vástagos guíaAcero templado endurecido