AVENTICS™ Unidad de sujeción, Serie HU1 0821401170

Número de pieza:

AVENTICS-0821401170

1273,95 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
HU1-100-AL-AN-BK

especificaciones

FunciónRetener con mordaza de apriete
Funciónretener: fuerza del muelle, aflojado: aire comprimido
Ø del émbolo100 mm
Ø de vástago de émbolo adecuado25 mm
Prolongación de vástagos de émbolo77 mm
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Presión de aflojamiento min.4 bar
Presión de aflojamiento máx.8 bar
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Fuerza de retención estática6300 N
Peso2.9 kg
CarcasaAluminio