PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie GPC-BV 0822064103

Número de pieza:

AVENTICS-0822064103

662,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
GPC-DA-032-0100-BV-BB

especificaciones

Ø del émbolo32 mm
Ø del vástago de émbolo12 mm
Carrera100 mm
Principio activode efecto doble
Tipo de cojinetescojinete de bolas
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Amortiguaciónamortiguación elástica
Presión de funcionamiento mín.1.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
OrificioG 1/8
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción507 N
Velocidad máx.0.6 m/s
Energía de choque0.4 J
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Peso2.41 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPoliuretano
Material placa frontalAcero, cromado