AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206403

Número de pieza:

AVENTICS-0822206403

1247,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
TRB-DA-125-0080-0121131100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo125 mm
Carrera80 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoSin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, Resistente al calor
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM27x2
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción7220 N
Fuerza de émbolo durante extracción7725 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación22 mm
Energía de amortiguación140 J
Peso 0 mm de carrera6.92 kg
Peso +10 mm de carrera0.21 kg
Carrera máx.2750 mm
FluidoAire comprimido