Cilindros de tirante AVENTICS™de la serie TRB (ISO 15552)

Ver catálogo
Los cilindros de tirante AVENTICS de la serie TRB (ISO 15552) son los que se utilizan con mayor frecuencia en industrias donde se requieren cilindros para trabajo pesado, tales como industrias de madera y aluminio, acero y automotrices, maquinaria pesada y minería, para citar algunas.

1 - 10 de 873 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Características del cilindro
Requisitos medioambientales
Industria
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Modificación de vástago del pistón
Rosca del vástago del pistón
Serie del producto
Envío inmediato disponible
Raspador
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
0822206401

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206401

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm25 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1209,36 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206402

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206402

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm50 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1226,76 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206403

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206403

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm80 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1247,65 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206404

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206404

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm100 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1261,57 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206405

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206405

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm125 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1278,97 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206406

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206406

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm160 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1303,33 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206407

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206407

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm200 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1331,18 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206408

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206408

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm250 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1365,98 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206409

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206409

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm320 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1414,71 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0822206410

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206410

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
125 mm400 mmamortiguación neumática regulablew/o magnet
1470,39 US$
AÑADIR A LA LISTA