AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822391600

Número de pieza:

AVENTICS-0822391600

173,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
KPZ-DA-020-0005-007122411000020-B

especificaciones

NormasNFE 49004
Ø del émbolo20 mm
Carrera5 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Vástagocon seguro antigiro, con placa frontal
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción148 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.2 J
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³