AVENTICS™ Cilindro enroscable, Serie SWN 0822406901

Número de pieza:

AVENTICS-0822406901

40,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SWN-SA-06-010-M10X1

especificaciones

TipoFuerza del muelle N 2,1 ... 17,5
Ø del émbolo6 mm
Carrera10 mm
Principio activode efecto simple
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Fuerza de émbolo durante extracción15 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Peso0.01 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
VástagoAcero inoxidable
Material de la tapa frontalLatón