PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Mini cilindro, Serie ICM 1323205000

Número de pieza:

AVENTICS-1323205000

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
ICM-DA-032-0050-0

especificaciones

Tipode efecto doble
Ø del émbolo32 mm
Carrera50 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción506 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera0.26 kg
Peso +10 mm de carrera0.022 kg
Carrera máx.400 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C