AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 6431, Serie 167 1670850000

Número de pieza:

AVENTICS-1670850000

789,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
167-DA-080-0500-DM00SCWS0S

especificaciones

NormasISO 6431
Ø del émbolo80 mm
Carrera500 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2720 N
Fuerza de émbolo durante extracción3000 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Peso 0 mm de carrera2.5 kg
Peso +10 mm de carrera0.072 kg
Carrera máx.1700 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C