AVENTICS™ Anillo obturador 1820209000

Número de pieza:

AVENTICS-1820209000

0,43 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DIN7603-A-10X13,5X1-AL

especificaciones

Orificio GG 1/8
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Unidad de suministro100 Unidades
Material carcasaAluminio