AVENTICS™ Anillo obturador 1820209001

Número de pieza:

AVENTICS-1820209001

0,43 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
13.2X17.9X1.5-AL

especificaciones

Orificio GG 1/4
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Unidad de suministro100 Unidades
Material carcasaAluminio