AVENTICS™ Anillo obturador 1820209006

Número de pieza:

AVENTICS-1820209006

0,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DIN7603-A-27X32X2-AL

especificaciones

Orificio GG 3/4
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Unidad de suministro50 Unidades
Material carcasaAluminio