AVENTICS™ Anillo obturador 1820209011

Número de pieza:

AVENTICS-1820209011

0,43 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DIN7603-A-5X7,5X1-AL

especificaciones

Orificio GM5
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Unidad de suministro100 Unidades
Material carcasaAluminio