AVENTICS™ Anillo obturador 1820209014

Número de pieza:

AVENTICS-1820209014

0,50 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
13,4X17,9X2-PVCRIGID

especificaciones

Orificio GG 1/4
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidad de suministro100 Unidades
Material carcasaPolivinilcloruro