AVENTICS™ Ventosa con fuelles, serie BSG 1820415029

Número de pieza:

AVENTICS-1820415029

Ver hoja de datos
BSG-11,0-MQ-G018-EX

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.180 °C
Resistencia a la temperaturaResistente al calor
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-50 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.220 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro exterior10.4 mm
Fuerza de retención0.95 N
Fuerza de arranque3.8 N
Volumen0.23 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín10 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16180-200 mm³
Dureza según norma55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadarosca exterior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosapolisiloxano metilfluorado
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.005 kg