AVENTICS™ Ventosa con fuelles, serie BSG 1820415032

Número de pieza:

AVENTICS-1820415032

Ver hoja de datos
BSG-11,0-NBR-G018-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-30 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.120 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro exterior10.4 mm
Fuerza de retención0.95 N
Fuerza de arranque3.8 N
Volumen0.23 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín10 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16100-120 mm³
Dureza según norma55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosaCaucho de acrilnitrilo butadieno
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.005 kg