AVENTICS™ Ventosa con fuelles, serie BSG 1820415038

Número de pieza:

AVENTICS-1820415038

Ver hoja de datos
BSG-22,0-MQ-G018-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.180 °C
Resistencia a la temperaturaResistente al calor
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-50 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.220 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro exterior20 mm
Fuerza de retención5.7 N
Fuerza de arranque15.2 N
Volumen1.4 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín25 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16180-200 mm³
Dureza según norma55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosapolisiloxano metilfluorado
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.0062 kg