PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Ventosa oval, Serie FSO 1820415138

Número de pieza:

AVENTICS-1820415138

38,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FSO-6X18-NBR-M005-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-30 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.120 °C
Conexión de aire comprimidoM5
Fuerza de retención4.5 N
Volumen0.058 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín4 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16100-120 mm³
Dureza según norma60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosaCaucho de acrilnitrilo butadieno
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.004 kg