AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSG 1820415153

Número de pieza:

AVENTICS-1820415153

Ver hoja de datos
FSG-15,0-PUR-G018-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-40 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.100 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro exterior14.5 mm
Fuerza de retención8.5 N
Volumen0.5 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín15 mm
Valor de abrasión según DIN 535 1610-12 mm³
Dureza según norma72 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
resistente al desgasteresistente al desgaste
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosaPoliuretano
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.0077 kg