AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSG 1820415164

Número de pieza:

AVENTICS-1820415164

Ver hoja de datos
FSG-120,0-MQ-G012-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.180 °C
Resistencia a la temperaturaResistente al calor
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-50 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.220 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Diámetro exterior120 mm
Fuerza de retención540 N
Volumen10 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín300 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16180-200 mm³
Dureza según norma55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosapolisiloxano metilfluorado
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.3526 kg