AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSG 1820415165

Número de pieza:

AVENTICS-1820415165

Ver hoja de datos
FSG-120,0-NBR-G012-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-30 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.120 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Diámetro exterior120 mm
Fuerza de retención540 N
Volumen77.8 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín300 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16100-120 mm³
Dureza según norma55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosaCaucho de acrilnitrilo butadieno
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.3526 kg