AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSG 1820415172

Número de pieza:

AVENTICS-1820415172

Ver hoja de datos
FSG-60,0-PUR-G014-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.-40 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.100 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Diámetro exterior60 mm
Fuerza de retención130 N
Volumen15 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín75 mm
Valor de abrasión según DIN 535 1610-12 mm³
Dureza según norma72 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
resistente al desgasteresistente al desgaste
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosaPoliuretano
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.0204 kg