AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø8, Serie TU1-S-PUR 1820712028

Número de pieza:

AVENTICS-1820712028

3,88 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-008-0115-RD-0100

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C30 mm
Espesor de pared1.15 mm
ColorRojo
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.03 kg
Materialpoliéster-poliuretano