AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø6, Serie TU1-S-PUR 1820712037

Número de pieza:

AVENTICS-1820712037

3,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-006-0105-BU-0100

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C18 mm
Espesor de pared1.05 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.02 kg
Materialpoliéster-poliuretano