AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø3, Serie TU1-S-PUR 1820712067

Número de pieza:

AVENTICS-1820712067

1,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-003-0060-BU-0050

especificaciones

Ø exterior3 mm
Radio de flexión mín. 20 °C8 mm
Espesor de pared0.6 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.005 kg
Materialpoliéster-poliuretano