AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712070
Número de pieza:
especificaciones
| Ø exterior | 4 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 12 mm |
| Espesor de pared | 0.75 mm |
| Color | Negro azulado |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a 20 °C | 10 bar |
| Unidad de suministro | 25 m |
| Peso por metro | 0.018 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |