AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712072

Número de pieza:

AVENTICS-1820712072

7,57 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0025

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C18 mm
Espesor de pared1.05 mm
ColorNegro azulado
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.04 kg
Materialpoliéster-poliuretano