AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712073

Número de pieza:

AVENTICS-1820712073

9,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0025

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C30 mm
Espesor de pared1.15 mm
ColorNegro azulado
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.06 kg
Materialpoliéster-poliuretano