AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712074

Número de pieza:

AVENTICS-1820712074

16,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0025

especificaciones

Ø exterior10 mm
Radio de flexión mín. 20 °C45 mm
Espesor de pared1.25 mm
ColorNegro azulado
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.084 kg
Materialpoliéster-poliuretano