AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-X-PUR 1820712084

Número de pieza:

AVENTICS-1820712084

3,24 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-X-PUR-004-0100-BK-0025-WH

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C7 mm
Espesor de pared1 mm
ColorNegro
SignaturaBlanco
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C16 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.012 kg
MaterialPoliéter-poliuretano