AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-X-PUR 1820712086

Número de pieza:

AVENTICS-1820712086

TU1-X-PUR-010-0200-BK-0025-WH

especificaciones

Ø exterior10 mm
Radio de flexión mín. 20 °C20 mm
Espesor de pared2 mm
ColorNegro
SignaturaBlanco
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C16 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.064 kg
MaterialPoliéter-poliuretano