AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-A-PUR 1820712089

Número de pieza:

AVENTICS-1820712089

2,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-A-PUR-004-0075-BK-0050

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C9 mm
Espesor de pared0.75 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Advertenciaantiestático
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.009 kg
MaterialPoliéter-poliuretano