AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø10, Serie TU1-S-PAM 1820712105

Número de pieza:

AVENTICS-1820712105

5,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-010-0100-TR-0025

especificaciones

Ø exterior10 mm
Radio de flexión mín. 20 °C50 mm
Espesor de pared1 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C14 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.028 kg
MaterialPoliamida