AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø12, Serie TU1-S-PAM 1820712113

Número de pieza:

AVENTICS-1820712113

9,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-012-0150-BK-0025

especificaciones

Ø exterior12 mm
Radio de flexión mín. 20 °C60 mm
Espesor de pared1.5 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C18 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.039 kg
MaterialPoliamida