AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PVC 1820712303
Número de pieza:
especificaciones
| Ø exterior | 16 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 40 mm |
| Espesor de pared | 3 mm |
| Color | Transparente |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a 20 °C | 14 bar |
| Advertencia | Con estructura textil |
| Unidad de suministro | 50 m |
| Material | Polivinilcloruro |