AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PVC 1820712305

Número de pieza:

AVENTICS-1820712305

TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050

especificaciones

Ø exterior26.8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C130 mm
Espesor de pared3.7 mm
ColorTransparente
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
AdvertenciaCon estructura textil
Unidad de suministro50 m
MaterialPolivinilcloruro