AVENTICS™ Serie NU2 1823340001

Número de pieza:

AVENTICS-1823340001

Ver hoja de datos
NU2-S-RNU-DA06

especificaciones

Tipo de racortuerca de racor
TipoNU2-S-RNU
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Cantidad de suministro50 Unidades
Peso0.005 kg
Material carcasaLatón