PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie NU2 1823391001

Número de pieza:

AVENTICS-1823391001

Ver hoja de datos
NU2-S-RW1-G018-DI06

especificaciones

Tipo de racorracor orientable acodado simple
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio DØ 6
TipoNU2-S-RW1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Cantidad de suministro5 Unidades
Peso0.036 kg
Material carcasaLatón
Material juntasPolivinilcloruro